Shows 13 product(s)
Ventil pro regulaci teploty, ORV 40, Ocel
Vstup - rozměr připojení [mm]: 40, Kv - hodnota [m³/h]: 30, Max. provozní tlak [bar]: 40
Ventil pro regulaci teploty, ORV 80, Ocel
Vstup - rozměr připojení [mm]: 80, Kv - hodnota [m³/h]: 30, Max. provozní tlak [bar]: 40
Ventil pro regulaci teploty, ORV 25, Ocel
Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Kv - hodnota [m³/h]: 15, Max. provozní tlak [bar]: 40
Ventil pro regulaci teploty, ORV 25, Ocel
Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Kv - hodnota [m³/h]: 15, Max. provozní tlak [bar]: 40
Ventil pro regulaci teploty, ORV 25, Ocel
Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Kv - hodnota [m³/h]: 15, Max. provozní tlak [bar]: 40
Ventil pro regulaci teploty, ORV 40, Ocel
Vstup - rozměr připojení [mm]: 40, Kv - hodnota [m³/h]: 30, Max. provozní tlak [bar]: 40
Ventil pro regulaci teploty, ORV 40, Ocel
Vstup - rozměr připojení [mm]: 40, Kv - hodnota [m³/h]: 30, Max. provozní tlak [bar]: 40
Ventil pro regulaci teploty, ORV 40, Ocel
Vstup - rozměr připojení [mm]: 40, Kv - hodnota [m³/h]: 30, Max. provozní tlak [bar]: 40
Ventil pro regulaci teploty, ORV 40, Ocel
Vstup - rozměr připojení [mm]: 40, Kv - hodnota [m³/h]: 30, Max. provozní tlak [bar]: 40
Ventil pro regulaci teploty, ORV 50, Ocel
Vstup - rozměr připojení [mm]: 50, Kv - hodnota [m³/h]: 36, Max. provozní tlak [bar]: 40