Přepouštěcí ventil kompresoru, POV 1050, Tupý svar, 25 bar

148F3026

Vstup - rozměr připojení [mm]: 65.00, Výstup  - rozměr připojení [mm]: 65.0, Vstup - rozměr připojení [in]: 2 1/2 in, Výstup - rozměr připojení [in]: 2 1/2 in

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.772 Kilogram
Čistá hmotnost 6.65 Kilogram
Objem 5.899 Liter
EAN 5702428342766

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Kategorie II
Max. provozní tlak [bar] 40 bar
Max. provozní tlak [psig] 580 psig
Množství na formát balení 1 pc
Nastavený tlak [bar] 25 bar
Nastavený tlak [psig] 363 psig
Název produktu Přepouštěcí ventil kompresoru
Popis produktu Tlakem ovládaný řídicí ventil
Produktová skupina Safety relief valves
Průměr proudu [mm] 40 mm
Průměr proudu [in] 1.56 in
Průtočná plocha [mm2] 1244 mm²
Průtočná plocha [in2] 1.93 in²
Rozsah teploty [°C] [max.] 150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Směr Rohový
Standard připojení EN 10220
Teplotní rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Teplotní rozsah s POV [°C] [Max] 150 °C
Teplotní rozsah s POV [°C] [Min] -50 °C
Teplotní rozsah s POV [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah s POV [°F] [Min] -58 °F
Tlak - certifikát TÜV certificate included
Typ POV 1050
Typ připojení Tupý svar
Typ vstupního připojení Butt weld DIN
UK RoHS compliance Out of scope
Vstup - rozměr připojení [in] 2 1/2 in
Vstup - rozměr připojení [mm] 65 mm
Výstup - rozměr připojení [in] 2 1/2 in
Výstup  - rozměr připojení [mm] 65 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality