Přepouštěcí ventily kompresoru

Shows 5 product(s)

148F3026

Přepouštěcí ventil kompresoru, POV 1050, Tupý svar, 25 bar

Vstup - rozměr připojení [mm]: 65.00, Výstup  - rozměr připojení [mm]: 65.0, Vstup - rozměr připojení [in]: 2 1/2 in, Výstup - rozměr připojení [in]: 2 1/2 in

148F3027

Přepouštěcí ventil kompresoru, POV 1050, Tupý svar, 25 bar

Vstup - rozměr připojení [mm]: 65.0, Výstup  - rozměr připojení [mm]: 65.0, Vstup - rozměr připojení [in]: 2 1/2 in, Výstup - rozměr připojení [in]: 2 1/2 in

148F3033

Přepouštěcí ventil kompresoru, POV 2150, Tupý svar, 25 bar

Vstup - rozměr připojení [mm]: 80.00, Výstup  - rozměr připojení [mm]: 80.0, Vstup - rozměr připojení [in]: 3 in, Výstup - rozměr připojení [in]: 3 in

Zobrazit: