ISD510AT05C2D6E54FM1PNSXXTF108SXN30BKXSX

136Z9226

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Advanced,
Moment,
5.2 Nm, Napětí st. mez. 600 V DC,
IP54,
MT zp. vazba, 17bitová,
ProfiNET, Standard,
STO - Safe Torque Off, 108 mm,
Standard, Rated speed 3000 rpm,
S brzdou, Standardní na míru,
ISD510_MOTOR_SEALING_X, Standard
Other options according to:
ISD510AT05C2D6E54FM1PNSXXTF108SXN30BKXSX

Kód modelu: ISD510AT05C2D6E54FM1PNSXXTF108SXN30BKXSX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 9.7 kg
Čistá hmotnost 9.4 kg
Objem 18.664 dm3
EAN 5714853283743

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 ISD 510
Hardware configuration A Advanced
Drive Torque T Moment
Torque 05C2 5.2 Nm
DC Voltage D6 Napětí st. mez. 600 V DC
Drive Enclosure E54 IP54
Drive Feedback FM1 MT zp. vazba, 17bitová
Bus System PN ProfiNET
Firmware SXX Standard
Safety T STO - Safe Torque Off
Flange Size F108 108 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N30 Rated speed 3000 rpm
Mechanical Brake B S brzdou
Motor Shaft K Standardní na míru
Motor Sealing X Without Sealing
Surface Coating SX Standard
Typový kód, část 1 ISD510AT05C2D6E54FM1PNSXX
Typový kód, část 2 TF108SXN30BKXSX
Kód modelu 01 ISD510AT05C2D6E54FM1PNSXX
Kód modelu 02 TF108SXN30BKXSX
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 9.4
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 9.7
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality