Konfigurace produktu

VLT® Integrated Servo Drive 510

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Obecné informace
Povinné
(ISD) VLT® Integrated Servo Drive
(510) ISD 510
(A) Advanced
(T) Moment
(D6) Napětí st. mez. 600 V DC
(E54) IP54
(T) STO - Safe Torque Off
(F108) 108 mm
(N30) Rated speed 3000 rpm
(X) Without Sealing
(SX) Standard
(ISD510AT05C2D6E54FM1PNSXX) ISD510AT05C2D6E54FM1PNSXX
(TF108SXN30BKXSX) TF108SXN30BKXSX
(ISD510AT05C2D6E54FM1PNSXX) ISD510AT05C2D6E54FM1PNSXX
(TF108SXN30BKXSX) TF108SXN30BKXSX
(9.400) 9,4
(9.700) 9,7
(GLBL) Globální (Standard)
(C503) (C503) Továrna Merano
(C503) C503