7DP-000955-000017264

136L5323

NXP00095-A5T1SSV-A1AF000000+FL24+DPAP+DLCZ
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 9 A,IP54/NEMA12
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Integrovaný brzdný střídač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Čeština
Konstrukční velikost 04
B Slot: (AF)STO, ATEX s term.
ATEX: II (2) GD
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP00095-A5T1SSV-A1AF000000+FL24+DPAP+DLCZ

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6 kg
Čistá hmotnost 5 kg
Volume 0 l
EAN 5710108819200

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0009 9 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 5 IP54/NEMA12
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 1 Integrovaný brzdný střídač
Elektrické modifikace S Standardní 6pulzní s tlumivkou
Modifikace karty V- Přímé přip. s lak. deskami
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGLC Palcové potrubí
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B AF (AF)STO, ATEX s term.
Slot doplňku C 00 Bez doplňku
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E 00 Bez doplňku
Jazyková sada firmwaru +FL24 FWlang; UK,EE,PL,CZ,DE;StřEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLCZ Čeština
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +A000 No Special Application
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FR04 Konstrukční velikost 04
Jmenovitý výkon 4K0 4,0 kW/5 HP
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-000955
Typový kód, část 2 -000017264
Prodejní text FR0400095-5T
Kód modelu 01 NXP00095-A5T1SSV-
Kód modelu 02 A1AF000000
Kód modelu 03 +FL24
Kód modelu 05 +DPAP+DLCZ
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 5
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 6
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 4
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 3
Rozměry Š × V × H [mm] 128X292X190
Trvalý proud (NO) [A] 9
Trvalý proud (HO) [A] 7.6
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód část 1 7DP-000955-117DH7
Skladový kód 7DP-000955
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality