Shows 169 product(s)
NXP00225-A5H1SSS-A1A3000000+FL24+DNOT
NXP00225-A5H1SSS-A1A3000000+FL24+DNOT
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 22 A,IP54/NEMA12
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Integrovaný brzdný střídač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost 05
Other options according to Model code
NXP00315-A2H1SSV-A1AF000000+FL24+DPAP+DLCZ
NXP00315-A2H1SSV-A1AF000000+FL24+DPAP+DLCZ
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 31 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Integrovaný brzdný střídač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX s term.
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Čeština
Konstrukční velikost 05
Other options according to Model code
NXP00725-ATH0STV-A1A2B20000+DPAP+DLCZ
NXP00725-ATH0STV-A1A2B20000+DPAP+DLCZ
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 72 A,Montážní svorka IP
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Čeština
Konstrukční velikost 07
Other options according to Model code
NXP01055-A2H0SSV-A1A20000C2+FL24+DPAP+DLCZ
NXP01055-A2H0SSV-A1A20000C2+FL24+DPAP+DLCZ
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 105 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (C2)RS485 (Modbus/N2)
Manual: Čeština
Konstrukční velikost 07
Other options according to Model code
NXP00125-A2T1SSS-A1B1AED6C3+FL24+DPAP+DLCZ
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 12 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Integrovaný brzdný střídač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 6DI/DO (program., DI nebo DO)
C Slot: HTL,3DI,15/24Vout,2DO
D Slot: D6 Karta ve slotu D
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Čeština
Konstrukční velikost 04
Other options according to Model code