FC-103P30KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F8792

Frekvenční měniče
FC-103P30KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55
(H2) RFI filtr třídy A2
Bez brzdného střídače
Bez ovládacího panelu
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: B2
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P30KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 29.7 kg
Čistá hmotnost 29.4 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107490769

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P30K 30 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E55 IP55
RFI Filter H2 (H2) RFI filtr třídy A2
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
Ovládací panel X Bez ovládacího panelu
Coating PCB X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost B2 B2
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P30KT4E55H2XXX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (NO) [kW] 30
Výška [mm] 650,0
Šířka bez doplňků C [mm] 242,0
Hloubka [mm] 260,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 260,0
kVA 42.3
Výkonová ztráta NO [W] 698
Výkonová ztráta NO [W] 698
Trvalý proud (NO) [A] 61
Přerušovaný proud (NO) [A] 67.1
Trvalý proud (NO) [A] 52
Přerušovaný proud (NO) [A] 57.2
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 30.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 30
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P30KT4E55H2XXX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality