FC-103P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7625

Frekvenční měniče
FC-103P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
5,5 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP20 / šasí
(H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: A3
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 7.12 kg
Čistá hmotnost 6.53 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107478842

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P5K5 5,5 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 IP20 / šasí
RFI Filter H1 (H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost A3 A3
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P5K5T4E20H1XGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (NO) [kW] 5.5
Výška [mm] 268,0
Šířka bez doplňků C [mm] 130,0
Šířka se dvěma doplňky C [mm] 190,0
Hloubka [mm] 205,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 220,0
kVA 9.01
Výkonová ztráta NO [W] 187
Výkonová ztráta NO [W] 187
Trvalý proud (NO) [A] 13
Přerušovaný proud (NO) [A] 14.3
Trvalý proud (NO) [A] 11
Přerušovaný proud (NO) [A] 12.1
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 7.1
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 6.8
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P5K5T4E20H1XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality