FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7624

Frekvenční měniče
FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP20 / šasí
(H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: A2
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.19 kg
Čistá hmotnost 4.6 kg
Volume 19.867 l
EAN 5710107478835

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P4K0 4,0 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 IP20 / šasí
RFI Filter H1 (H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost A2 A2
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P4K0T4E20H1XGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (NO) [kW] 4
Výška [mm] 268,0
Šířka bez doplňků C [mm] 90,0
Šířka se dvěma doplňky C [mm] 150,0
Hloubka [mm] 205,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 220,0
kVA 6.93
Výkonová ztráta NO [W] 124
Výkonová ztráta NO [W] 124
Trvalý proud (NO) [A] 10
Přerušovaný proud (NO) [A] 11
Trvalý proud (NO) [A] 8.2
Přerušovaný proud (NO) [A] 9.02
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 5.2
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 4.9
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P4K0T4E20H1XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality