FC-103P37KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7613

Frekvenční měniče
FC-103P37KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
37 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55
(H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: C1
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P37KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 41.55 kg
Čistá hmotnost 40.35 kg
Volume 188.19 l
EAN 5710107478750

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P37K 37 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E55 IP55
RFI Filter H1 (H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Brzdný střídač, Safe Stop T S funkcí Safe Stop
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost C1 C1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P37KT4E55H1TGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (NO) [kW] 37
Výška [mm] 680,0
Šířka bez doplňků C [mm] 308,0
Hloubka [mm] 310,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 310,0
kVA 50.6
Výkonová ztráta NO [W] 739
Výkonová ztráta NO [W] 739
Trvalý proud (NO) [A] 73
Přerušovaný proud (NO) [A] 80.3
Trvalý proud (NO) [A] 65
Přerušovaný proud (NO) [A] 71.5
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 40.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 40
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P37KT4E55H1TGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality