FC-103P2K2T4Z55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7604

Frekvenční měniče
FC-103P2K2T4Z55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55 , skříň A4
(H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: A4
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P2K2T4Z55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 8.94 kg
Čistá hmotnost 8.17 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710107478668

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P2K2 2,2 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí Z55 IP55 , skříň A4
RFI Filter H1 (H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Brzdný střídač, Safe Stop T S funkcí Safe Stop
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost A4 A4
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P2K2T4Z55H1TGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (NO) [kW] 2.2
Výška [mm] 390,0
Šířka bez doplňků C [mm] 200,0
Hloubka [mm] 175,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 175,0
kVA 3.88
Výkonová ztráta NO [W] 88
Výkonová ztráta NO [W] 88
Trvalý proud (NO) [A] 5.6
Přerušovaný proud (NO) [A] 6.16
Trvalý proud (NO) [A] 4.8
Přerušovaný proud (NO) [A] 5.28
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 9.2
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 8.9
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P2K2T4Z55H1TGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality