ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXXTF084SXN24XSXSX

132N0262

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Standard,
Moment,
3.8 Nm, Napětí st. mez. 600 V DC,
IP54,
Resolver,
ProfiNET, Standard,
STO - Safe Torque Off, 84 mm,
Standard, 2400 ot./min,
Bez brzdy, Standardní hladká,
ISD510_MOTOR_SEALING_X, Standard
Other options according to:
ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXXTF084SXN24XSXSX

Kód modelu: ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXXTF084SXN24XSXSX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 7.55 kg
Čistá hmotnost 7.25 kg
Objem 0 l
EAN 5715253040509

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Product Group ISD VLT® Integrated Servo Drive
Product Variant 510 ISD 510
Hardware configuration S Standard
Drive Torque T Moment
Torque 03C8 3.8 Nm
DC Voltage D6 Napětí st. mez. 600 V DC
Drive Enclosure E54 IP54
Drive Feedback FRX Resolver
Bus System PN ProfiNET
Firmware SXX Standard
Safety T STO - Safe Torque Off
Flange Size F084 84 mm
Flange Type SX Standard
Motor Speed N24 2400 ot./min
Mechanical Brake X Bez brzdy
Motor Shaft S Standardní hladká
Motor Sealing X Without Sealing
Surface Coating SX Standard
Typový kód, část 1 ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXX
Typový kód, část 2 TF084SXN24XSXSX
Kód modelu 01 ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXX
Kód modelu 02 TF084SXN24XSXSX
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 7.25
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 7.55
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality