Konfigurace produktu

VLT® Integrated Servo Drive 510

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Obecné informace
Povinné
(ISD) VLT® Integrated Servo Drive
(510) ISD 510
(T) Moment
(03C8) 3.8 Nm
(D6) Napětí st. mez. 600 V DC
(E54) IP54
(FRX) Resolver
(T) STO - Safe Torque Off
(F084) 84 mm
(N24) 2400 ot./min
(X) Without Sealing
(SX) Standard
(ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXX) ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXX
(TF084SXN24XSXSX) TF084SXN24XSXSX
(ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXX) ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXX
(TF084SXN24XSXSX) TF084SXN24XSXSX
(7.250) 7,25
(7.550) 7,55
(GLBL) Globální (Standard)
(C503) (C503) Továrna Merano
(C503) C503