7DP-030052-000058075

132L4272

NXP03005-A2H1SSG-A1A2A500D2+FL24+APFIFF20+DPAP+DLCZ
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 300 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Integrovaný brzdný střídač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Bez doplňku
E Slot: SystemBus(1xfib cable)&CAN-bus
Manual: Čeština
Konstrukční velikost 09
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP03005-A2H1SSG-A1A2A500D2+FL24+APFIFF20+DPAP+DLCZ

Detaily produktu

Brutto hmotnost 147 kg
Čistá hmotnost 146 kg
Objem 0 l
EAN 5714853436989

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0300 300 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 2 IP21/NEMA1
Úroveň emisí EMC H IEC61800-3
Brzdný střídač 1 Integrovaný brzdný střídač
Elektrické modifikace S Standardní 6pulzní s tlumivkou
Modifikace karty G- Vláknové přip.+lakovaná PCB
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGLC Palcové potrubí
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot doplňku C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E D2 SystemBus(1xfib cable)&CAN-bus
Jazyková sada firmwaru +FL24 FWlang; UK,EE,PL,CZ,DE;StřEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLCZ Čeština
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +APFIFF20 Crane Control appl NXP,NXI
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FR09 Konstrukční velikost 09
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-030052
Typový kód, část 2 -000058075
Prodejní text FR0903005-2H
Kód modelu 01 NXP03005-A2H1SSG-
Kód modelu 02 A1A2A500D2
Kód modelu 03 +FL24
Kód modelu 04 +APFIFF20
Kód modelu 05 +DPAP+DLCZ
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 146
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 147
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 160
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 132
Rozměry Š × V × H [mm] 480X1150X362
Trvalý proud (NO) [A] 300
Trvalý proud (HO) [A] 245
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód 7DP-030052
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Salescode part 2 A1A2A500D2
Help Counter 1
Závod z objednávky D801
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality