132L2105
Frekvenční měniče
FC-103P45KT4E21H1TGC1XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1
(H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Síťový vypínač
Nejnovější
Bez A příslušenství, Rozšíření vstupů/výstupů
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: C1
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Ať chcete ovládat kompresory, čerpadla nebo ventilátory, měnič VLT® Refrigeration Drive FC 103 vám umožní šetřit energii a prodloužit životnost komponent.