FC-103P11KT4P66H2XGC1XXSXXXXAZBXCXXXXD0

132L1878

Frekvenční měniče
FC-103P11KT4P66H2XGC1XXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 kW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP66 se zadní deskou
(H2) RFI filtr třídy A2
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Síťový vypínač
Nejnovější
MCA-107 AKD-LonWorks, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: B1
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P11KT4P66H2XGC1XXSXXXXAZBXCXXXXD0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 22.14 kg
Čistá hmotnost 21.19 kg
Objem 144.67 l
EAN 5714853412105

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P11K 11 kW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí P66 IP66 se zadní deskou
RFI Filter H2 (H2) RFI filtr třídy A2
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB C S příd. lakováním (kat.3C3)
Doplňky napájení 1 Síťový vypínač
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AZ MCA-107 AKD-LonWorks
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D D0 Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost B1 B1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P11KT4P66H2XGC
Typový kód, část 2 1XXSXXXXAZBXCXXXXD0
Výška [mm] 494,0
Šířka bez doplňků C [mm] 243,0
Hloubka [mm] 261,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 261,0
Výkonová ztráta NO [W] 278
Výkonová ztráta NO [W] 278
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 23.5
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 23.2
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P11KT4P66H2XGC
Kód modelu 02 1XXSXXXXAZBXCXXXXD0

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality