FC-103P55KT4P55H2TGX1XXSXXXXAXB0CXRXXDX

132L1768

Frekvenční měniče
FC-103P55KT4P55H2TGX1XXSXXXXAXB0CXRXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
55 KW / 75 HP, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55 se zadní deskou
(H2) RFI filtr třídy A2
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Síťový vypínač
Nejnovější
Bez A příslušenství, MCB-109analV/V,bat.prohod
MCB-113 Rozš releová kart, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: C1
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P55KT4P55H2TGX1XXSXXXXAXB0CXRXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 43.27 kg
Čistá hmotnost 42.07 kg
Objem 228.095 l
EAN 5714853410958

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P55K 55 KW / 75 HP
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí P55 IP55 se zadní deskou
RFI Filter H2 (H2) RFI filtr třídy A2
Brzdný střídač, Safe Stop T S funkcí Safe Stop
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB X Bez lakování
Doplňky napájení 1 Síťový vypínač
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B B0 MCB-109analV/V,bat.prohod
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 R MCB-113 Rozš releová kart
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost C1 C1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P55KT4P55H2TGX
Typový kód, část 2 1XXSXXXXAXB0CXRXXDX
Výkon 110 % (NO) [kW] 55
Výška [mm] 680,0
Šířka bez doplňků C [mm] 308,0
Hloubka [mm] 310,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 310,0
kVA 73.4
Výkonová ztráta NO [W] 1083
Výkonová ztráta NO [W] 1083
Trvalý proud (NO) [A] 106
Přerušovaný proud (NO) [A] 117
Trvalý proud (NO) [A] 105
Přerušovaný proud (NO) [A] 116
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 44.8
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 44.5
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P55KT4P55H2TGX
Kód modelu 02 1XXSXXXXAXB0CXRXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality