132L1498
Frekvenční měniče
FC-103N200T7E54H2TGCXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
200 kW, Trojfázový
525 - 690 VAC, IP54 / Type 12
(H2) RFI filtr třídy A2
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Bez doplňků napájení
Nejnovější
Bez A příslušenství, MCB-109analV/V,bat.prohod
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: D2H
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Ať chcete ovládat kompresory, čerpadla nebo ventilátory, měnič VLT® Refrigeration Drive FC 103 vám umožní šetřit energii a prodloužit životnost komponent.