FC-103P30KT4P66H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX

132L1475

Frekvenční měniče
FC-103P30KT4P66H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP66 se zadní deskou
(H2) RFI filtr třídy A2
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: B2
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P30KT4P66H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 31 kg
Čistá hmotnost 30.7 kg
Objem 144.67 l
EAN 5714853408023

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P30K 30 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí P66 IP66 se zadní deskou
RFI Filter H2 (H2) RFI filtr třídy A2
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A S Čistá díra pro průchodky
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost B2 B2
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P30KT4P66H2XGX
Typový kód, část 2 XSXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výška [mm] 664,0
Šířka bez doplňků C [mm] 243,0
Hloubka [mm] 261,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 261,0
Výkonová ztráta NO [W] 698
Výkonová ztráta NO [W] 698
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 31
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 30.7
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P30KT4P66H2XGX
Kód modelu 02 XSXSXXXXAXBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality