FC-103P11KT4E20H2TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

132L0647

Frekvenční měniče
FC-103P11KT4E20H2TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 kW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP20 / šasí
(H2) RFI filtr třídy A2
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Profibus DP V1, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: B3
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P11KT4E20H2TGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 11.53 kg
Čistá hmotnost 10.56 kg
Objem 57.75 l
EAN 5714853398867

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P11K 11 kW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 IP20 / šasí
RFI Filter H2 (H2) RFI filtr třídy A2
Brzdný střídač, Safe Stop T S funkcí Safe Stop
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A A0 Profibus DP V1
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D D0 Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost B3 B3
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P11KT4E20H2TGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Výkon 110 % (NO) [kW] 11
Výška [mm] 399,0
Šířka bez doplňků C [mm] 165,0
Šířka se dvěma doplňky C [mm] 225,0
Hloubka [mm] 249,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 262,0
kVA 16.6
Výkonová ztráta NO [W] 278
Výkonová ztráta NO [W] 278
Trvalý proud (NO) [A] 24
Přerušovaný proud (NO) [A] 26.4
Trvalý proud (NO) [A] 21
Přerušovaný proud (NO) [A] 23.1
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 12
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 11.7
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P11KT4E20H2TGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality