FC-103N450T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

132L0386

Frekvenční měniče
FC-103N450T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
450 KW / 600 HP, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP20 / šasí
(H2) RFI filtr třídy A2
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Pojistky
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: FC_FRAME_SIZE_103_E3H
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103N450T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 272.3 kg
Čistá hmotnost 272 kg
Objem 0 l
EAN 5714853396290

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating N450 450 KW / 600 HP
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 IP20 / šasí
RFI Filter H2 (H2) RFI filtr třídy A2
Brzdný střídač, Safe Stop T S funkcí Safe Stop
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB C S příd. lakováním (kat.3C3)
Doplňky napájení 7 Pojistky
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost E3H E3H
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103N450T4E20H2TGC
Typový kód, část 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (NO) [kW] 450
Výška [mm] 1578,0
Šířka bez doplňků C [mm] 507,0
Hloubka [mm] 482,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 482,0
kVA 554
Výkonová ztráta NO [W] 8783
Výkonová ztráta NO [W] 7969
Trvalý proud (NO) [A] 800
Přerušovaný proud (NO) [A] 880
Trvalý proud (NO) [A] 730
Přerušovaný proud (NO) [A] 803
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 272.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 272
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103N450T4E20H2TGC
Kód modelu 02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality