132L0174
Frekvenční měniče
FC-103N250T4E54H2TLC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
250 kW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP54 / Type 12
(H2) RFI filtr třídy A2
S funkcí Safe Stop
Grafic. ovládací panel+USB
S příd. lakováním (kat.3C3), Pojistky
Nejnovější
MCA-120 ProfiNet SRT, Rozšíření vstupů/výstupů
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: D2H
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Ať chcete ovládat kompresory, čerpadla nebo ventilátory, měnič VLT® Refrigeration Drive FC 103 vám umožní šetřit energii a prodloužit životnost komponent.