FC-103N250T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX

132H9903

Frekvenční měniče
FC-103N250T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
250 kW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP54 / s krytem svorek
(H2) RFI filtr třídy A2
S funkcí Safe Stop
Grafic. ovládací panel+USB
S příd. lakováním (kat.3C3), Síťový vypínač + pojistky
Nejnovější
MCA-122 Modbus TCP, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: D7H
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103N250T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 222 kg
Čistá hmotnost 172 kg
Objem 0 l
EAN 5714853391523

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating N250 250 kW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E5M IP54 / s krytem svorek
RFI Filter H2 (H2) RFI filtr třídy A2
Brzdný střídač, Safe Stop T S funkcí Safe Stop
Ovládací panel L Grafic. ovládací panel+USB
Coating PCB C S příd. lakováním (kat.3C3)
Doplňky napájení 3 Síťový vypínač + pojistky
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B Q Otvor pro přístup do chlad
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AQ MCA-122 Modbus TCP
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost D7H D7H
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103N250T4E5MH2TLC
Typový kód, část 2 3XQSXXXXAQBXCXXXXDX
Výkon 110 % (NO) [kW] 250
Výška [mm] 1978,0
Šířka bez doplňků C [mm] 420,0
Hloubka [mm] 386,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 386,0
kVA 333
Výkonová ztráta NO [W] 5129
Výkonová ztráta NO [W] 4558
Trvalý proud (NO) [A] 480
Přerušovaný proud (NO) [A] 528
Trvalý proud (NO) [A] 443
Přerušovaný proud (NO) [A] 487
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 200.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103N250T4E5MH2TLC
Kód modelu 02 3XQSXXXXAQBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality