FC-103P15KT4E55H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H9756

Frekvenční měniče
FC-103P15KT4E55H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55
(H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
MCA-120 ProfiNet SRT, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: B1
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P15KT4E55H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 22.1 kg
Čistá hmotnost 21.15 kg
Objem 144.67 l
EAN 5714853390090

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P15K 15 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E55 IP55
RFI Filter H1 (H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Brzdný střídač, Safe Stop T S funkcí Safe Stop
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AL MCA-120 ProfiNet SRT
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost B1 B1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P15KT4E55H1TGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Výkon 110 % (NO) [kW] 15
Výška [mm] 494,0
Šířka bez doplňků C [mm] 243,0
Hloubka [mm] 261,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 261,0
kVA 22.2
Výkonová ztráta NO [W] 392
Výkonová ztráta NO [W] 392
Trvalý proud (NO) [A] 32
Přerušovaný proud (NO) [A] 35.2
Trvalý proud (NO) [A] 27
Přerušovaný proud (NO) [A] 29.7
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 22.4
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 22.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P15KT4E55H1TGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality