132H9719
Frekvenční měniče
FC-103P30KT4E21H2XGCXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1
(H2) RFI filtr třídy A2
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Bez doplňků napájení
Nejnovější
MCA-107 AKD-LonWorks, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: B2
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Ať chcete ovládat kompresory, čerpadla nebo ventilátory, měnič VLT® Refrigeration Drive FC 103 vám umožní šetřit energii a prodloužit životnost komponent.