132H9444
Frekvenční měniče
FC-103N315T4E5MH2TLC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
315 kW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP54 / s krytem svorek
(H2) RFI filtr třídy A2
S funkcí Safe Stop
Grafic. ovládací panel+USB
S příd. lakováním (kat.3C3), Síťový vypínač + pojistky
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: D7H
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Ať chcete ovládat kompresory, čerpadla nebo ventilátory, měnič VLT® Refrigeration Drive FC 103 vám umožní šetřit energii a prodloužit životnost komponent.