FC-103P75KT4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXDX

132H8653

Frekvenční měniče
FC-103P75KT4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
FC_POWER_RATING_103_P75K, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55 se zadní deskou
(H2) RFI filtr třídy A2
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Síťový vypínač
Nejnovější
MCA-122 Modbus TCP, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: C2
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P75KT4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 62.2 kg
Čistá hmotnost 61.9 kg
Objem 228.095 l
EAN 5714853377985

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P75K 75 KW / 100 HP
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí P55 IP55 se zadní deskou
RFI Filter H2 (H2) RFI filtr třídy A2
Brzdný střídač, Safe Stop T S funkcí Safe Stop
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB X Bez lakování
Doplňky napájení 1 Síťový vypínač
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AQ MCA-122 Modbus TCP
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost C2 C2
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P75KT4P55H2TGX
Typový kód, část 2 1XXSXXXXAQBXCXXXXDX
Výkon 110 % (NO) [kW] 75
Výška [mm] 770,0
Šířka bez doplňků C [mm] 370,0
Hloubka [mm] 335,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 335,0
kVA 102
Výkonová ztráta NO [W] 1384
Výkonová ztráta NO [W] 1384
Trvalý proud (NO) [A] 147
Přerušovaný proud (NO) [A] 162
Trvalý proud (NO) [A] 130
Přerušovaný proud (NO) [A] 143
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 62.2
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 61.9
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P75KT4P55H2TGX
Kód modelu 02 1XXSXXXXAQBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality