FC-103P75KT4E20H1XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

132H8439

Frekvenční měniče
FC-103P75KT4E20H1XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
FC_POWER_RATING_103_P75K, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP20 / šasí
(H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Bez doplňků napájení
Nejnovější
MCA-122 Modbus TCP, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: C4
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P75KT4E20H1XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 52.2 kg
Čistá hmotnost 50.6 kg
Objem 228.095 l
EAN 5714853376049

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P75K 75 KW / 100 HP
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 IP20 / šasí
RFI Filter H1 (H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB C S příd. lakováním (kat.3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AQ MCA-122 Modbus TCP
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D D0 Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost C4 C4
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P75KT4E20H1XGC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0
Výkon 110 % (NO) [kW] 75
Výška [mm] 660,0
Šířka bez doplňků C [mm] 370,0
Hloubka [mm] 333,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 333,0
kVA 102
Výkonová ztráta NO [W] 1384
Výkonová ztráta NO [W] 1384
Trvalý proud (NO) [A] 147
Přerušovaný proud (NO) [A] 162
Trvalý proud (NO) [A] 130
Přerušovaný proud (NO) [A] 143
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 50.8
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 50.5
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P75KT4E20H1XGC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality