FC-103P18KT4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXD0

132H7291

Frekvenční měniče
FC-103P18KT4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18,5 kW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55 se zadní deskou
(H2) RFI filtr třídy A2
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Síťový vypínač
Nejnovější
MCA-122 Modbus TCP, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: B1
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P18KT4P55H2TGX1XXSXXXXAQBXCXXXXD0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 23.05 kg
Čistá hmotnost 22.1 kg
Objem 144.67 l
EAN 5714853364367

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P18K 18,5 kW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí P55 IP55 se zadní deskou
RFI Filter H2 (H2) RFI filtr třídy A2
Brzdný střídač, Safe Stop T S funkcí Safe Stop
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB X Bez lakování
Doplňky napájení 1 Síťový vypínač
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AQ MCA-122 Modbus TCP
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D D0 Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost B1 B1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P18KT4P55H2TGX
Typový kód, část 2 1XXSXXXXAQBXCXXXXD0
Výkon 110 % (NO) [kW] 18.5
Výška [mm] 494,0
Šířka bez doplňků C [mm] 243,0
Hloubka [mm] 261,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 261,0
kVA 26
Výkonová ztráta NO [W] 465
Výkonová ztráta NO [W] 465
Trvalý proud (NO) [A] 37.5
Přerušovaný proud (NO) [A] 41.2
Trvalý proud (NO) [A] 34
Přerušovaný proud (NO) [A] 37.4
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 23.5
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 23.2
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P18KT4P55H2TGX
Kód modelu 02 1XXSXXXXAQBXCXXXXD0

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality