132H7289
Frekvenční měniče
FC-103N110T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
110 kW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP54 / s krytem svorek
(H2) RFI filtr třídy A2
S funkcí Safe Stop
Grafic. ovládací panel+USB
S příd. lakováním (kat.3C3), Síťový vypínač + pojistky
Nejnovější
MCA-122 Modbus TCP, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: D5H
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Ať chcete ovládat kompresory, čerpadla nebo ventilátory, měnič VLT® Refrigeration Drive FC 103 vám umožní šetřit energii a prodloužit životnost komponent.