FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXD0

132H6990

Frekvenční měniče
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
110 kW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP20 / šasí
(H2) RFI filtr třídy A2
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Pojistky
Nejnovější
Bez A příslušenství, Rozšíření vstupů/výstupů
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: D3H
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXD0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 62.3 kg
Čistá hmotnost 62 kg
Objem 0 l
EAN 5714853360833

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating N110 110 kW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 IP20 / šasí
RFI Filter H2 (H2) RFI filtr třídy A2
Brzdný střídač, Safe Stop T S funkcí Safe Stop
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB C S příd. lakováním (kat.3C3)
Doplňky napájení 7 Pojistky
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B BK Rozšíření vstupů/výstupů
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D D0 Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost D3H D3H
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103N110T4E20H2TGC
Typový kód, část 2 7XXSXXXXAXBKCXXXXD0
Výkon 110 % (NO) [kW] 110
Výška s rekup./sdíl. zát. [mm] 1004,0
Výška [mm] 909,0
Šířka bez doplňků C [mm] 250,0
Hloubka [mm] 375,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 375,0
kVA 147
Výkonová ztráta NO [W] 2555
Výkonová ztráta NO [W] 2557
Trvalý proud (NO) [A] 212
Přerušovaný proud (NO) [A] 233
Trvalý proud (NO) [A] 190
Přerušovaný proud (NO) [A] 209
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 62.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103N110T4E20H2TGC
Kód modelu 02 7XXSXXXXAXBKCXXXXD0

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality