FC-103P3K0T4Y55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXD1

132H6073

Frekvenční měniče
FC-103P3K0T4Y55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXD1
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3,0 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55 / A4 se zad. deskou
(H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Síťový vypínač
Nejnovější
MCA-107 AKD-LonWorks, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, FC_D_OPTION_103_D1
Konstrukční velikost: A4
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P3K0T4Y55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXD1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10.3 kg
Čistá hmotnost 10 kg
Objem 52.36 l
EAN 5714853351602

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P3K0 3,0 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí Y55 IP55 / A4 se zad. deskou
RFI Filter H1 (H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB X Bez lakování
Doplňky napájení 1 Síťový vypínač
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AZ MCA-107 AKD-LonWorks
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D D1 MCB-117 Real time clock option
Konstrukční velikost A4 A4
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P3K0T4Y55H1XGX
Typový kód, část 2 1XXSXXXXAZBXCXXXXD1
Výkon 110 % (NO) [kW] 3
Výška [mm] 390,0
Šířka bez doplňků C [mm] 200,0
Hloubka [mm] 175,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 175,0
kVA 4.99
Výkonová ztráta NO [W] 116
Výkonová ztráta NO [W] 116
Trvalý proud (NO) [A] 7.2
Přerušovaný proud (NO) [A] 7.92
Trvalý proud (NO) [A] 6.3
Přerušovaný proud (NO) [A] 6.93
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 9.8
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 9.5
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P3K0T4Y55H1XGX
Kód modelu 02 1XXSXXXXAZBXCXXXXD1

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality