VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLDE

132H5987

Frequency Converter
VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLDEMI02-0005-4+IP20+EMC4
Vacon 020
3fázový AC vstup, 380–480 V AC
5 A, IP20,EMC Třída 4
DBIN, 50 Hz,MI02
Other options according to Model code

Kód modelu: VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLDE
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.16 Kilogram
Čistá hmotnost 0.88 Kilogram
EAN 5714853350643

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů VACON VACON
Výrobní řada 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Přizpůsobený +BM25 Vacon0020 produkt
Regionální -R00 Mezinárodní
Vstup -3L 3fázový AC vstup
Napětí -4 380–480 V AC
Proud -0005 5 A
ÚDAJE O NAPĚTÍ 4,3 AMP 4,3 AMP
API Výběr +SM20 API pro Vacon0020
Přídavná karta do slotu E +SE00 Bez doplňku
Montáž -DM Modul měniče
Stupeň krytí +IP20 IP20
Úroveň EMC +EMC4 EMC Třída 4
Příslušenství pro krytí A +QPES PE Plate Kit
Příslušenství pro krytí B +Q000 Žádný další doplněk
Jazyk dokumentace +DLDE Němčina
Úroveň dokumentace +DQCK Stručná příručka
Jazykový štítek +LLUK Angličtina
SW balíček +F0107 VACON 20 Softwarový balíček
Použití +A0000 Žádné speciální aplikace
Brzda +DBIN DBIN
Displeje +LSSI Metrické měrné jednotky
Nastavení 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Sada parametrů +L0000 Žádná sada parametrů
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení C-tick +GACT Schválení C-tick
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Standardní záruka +WT01 12/18 měsíců
Konstrukční velikost MI02 MI02
Typový kód, část 1 70-AC3L00054W02A141BM25
Typový kód, část 2 -000038555
Kód modelu 01 VACON0020-3L-0005-4
Kód modelu 03 +QPES+DLDE
Katalog produktů GLBL Globální (Standardní)
Zobrazení produktů (výchozí) Global (Standard)
Salestext MI02-0005-4+IP20+EMC4 MI02-0005-4+IP20+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 0.88
Calculated Gross Weight [kg] 1.16
Product Hierarchy 87D4586303898
HELP CHAR 87D4586303898
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 1.5 1.5
Rozměry Š × V × H [mm] 90 X 195 X 102 90 X 195 X 102
Trvalý proud (NO) [A] 38 38
Závod z objednávky B701 B701
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Help Counter 1
PŘEDPONA – ČÁST SKLAD. KÓDU 70- PŘEDPONA PRO VXS020
TYP KONSTRUKCE VXS020 A Konstrukční velikostA
Material Net Weight 0.88
zkontrolovat, zda je kompletní OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality