Konfigurace produktu

VACON® 20 Compact AC Drives

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Obecné informace
Povinné
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 produkt
(-R00) Mezinárodní
(-3L) 3fázový AC vstup
(4,3 AMP) 4,3 AMP
(+SM20) API pro Vacon0020
(+IP20) IP20
(+Q000) Žádný další doplněk
(+F0107) VACON 20 Softwarový balíček
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kartónová krabice
(+GAUL) Schválení UL
(+GACE) Schválení CE
(+GACT) Schválení C-tick
(+GAKC) Schválení KC
(+WT01) 12/18 měsíců
(MI02) MI02
(70-AC3L00054W02A141BM25) 70-AC3L00054W02A141BM25
[]
(VACON0020-3L-0005-4) VACON0020-3L-0005-4
[]
(+QPES+DLDE) +QPES+DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) Globální (Standardní)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.5) 1.5
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(38) 38
(B902) (B902) Továrna DK
(G501) G501
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901