7DP-000352-000037805

132H5342

NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 3 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Integrovaný brzdný střídač
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
B Slot: (AF)STO, ATEX s term.
C Slot: (BH)3 kanály měření teploty
D Slot: BH Karta ve slotu D
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost 04
ATEX: II (2) GD
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6 kg
Čistá hmotnost 5 kg
Objem 0 l
EAN 5714853343638

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0003 3 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 2 IP21/NEMA1
Úroveň emisí EMC H IEC61800-3
Brzdný střídač 1 Integrovaný brzdný střídač
Elektrické modifikace S Standardní 6pulzní s tlumivkou
Modifikace karty V- Přímé přip. s lak. deskami
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGLC Palcové potrubí
Slot doplňku A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.Decoupl
Slot doplňku B AF (AF)STO, ATEX s term.
Slot doplňku C BH (BH)3 kanály měření teploty
Slot doplňku D BH BH Karta ve slotu D
Slot doplňku E EC (EC)EtherCAT
Jazyková sada firmwaru +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ZápEvr
Úroveň dokumentace +DQCK Stručná příručka pro uživatele
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence +DCD3 Měnič DC/DC; Uout,max>75%
Application +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FR04 Konstrukční velikost 04
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-000352
Typový kód, část 2 -000037805
Prodejní text FR0400035-2H
Kód modelu 01 NXP00035-A2H1SSV-
Kód modelu 02 A8AFBHBHEC
Kód modelu 03 +DCD3
Kód modelu 04 +ADFIF101
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 5
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 6
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 1,1
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 0,75
Rozměry Š × V × H [mm] 128X327X190
Trvalý proud (NO) [A] 3,3
Trvalý proud (HO) [A] 2,2
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód 7DP-000352
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Help Counter 1
Závod z objednávky D801
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality