132H5202
Frekvenční měniče
FC-103P22KT2E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW, Trojfázový
200 - 240 VAC, IP21 / Type 1
(H2) RFI filtr třídy A2
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Bez doplňků napájení
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: C1
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Ať chcete ovládat kompresory, čerpadla nebo ventilátory, měnič VLT® Refrigeration Drive FC 103 vám umožní šetřit energii a prodloužit životnost komponent.