FC-103P55KT4E20H2XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H4944

Frekvenční měniče
FC-103P55KT4E20H2XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
55 KW / 75 HP, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP20 / šasí
(H2) RFI filtr třídy A2
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Bez doplňků napájení
Nejnovější
MCA-120 ProfiNet SRT, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: C3
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P55KT4E20H2XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 35.3 kg
Čistá hmotnost 35 kg
Objem 228.095 l
EAN 5714853339549

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P55K 55 KW / 75 HP
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 IP20 / šasí
RFI Filter H2 (H2) RFI filtr třídy A2
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB C S příd. lakováním (kat.3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AL MCA-120 ProfiNet SRT
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost C3 C3
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P55KT4E20H2XGC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Výkon 110 % (NO) [kW] 55
Výška [mm] 550,0
Šířka bez doplňků C [mm] 308,0
Hloubka [mm] 333,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 333,0
kVA 73.4
Výkonová ztráta NO [W] 1083
Výkonová ztráta NO [W] 1083
Trvalý proud (NO) [A] 106
Přerušovaný proud (NO) [A] 117
Trvalý proud (NO) [A] 105
Přerušovaný proud (NO) [A] 116
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 36.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 36
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P55KT4E20H2XGC
Kód modelu 02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality