FC-103P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

132H3106

Frekvenční měniče
FC-103P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55
(H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Síťový vypínač
Nejnovější
MCA-107 AKD-LonWorks, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: B2
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 30.58 kg
Čistá hmotnost 29.63 kg
Volume 144.67 l
EAN 5714853319190

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P30K 30 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E55 IP55
RFI Filter H1 (H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB X Bez lakování
Doplňky napájení 1 Síťový vypínač
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AZ MCA-107 AKD-LonWorks
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost B2 B2
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P30KT4E55H1XGX
Typový kód, část 2 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
Výkon 110 % (NO) [kW] 30
Výška [mm] 650,0
Šířka bez doplňků C [mm] 242,0
Hloubka [mm] 260,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 260,0
kVA 42.3
Výkonová ztráta NO [W] 698
Výkonová ztráta NO [W] 698
Trvalý proud (NO) [A] 61
Přerušovaný proud (NO) [A] 67.1
Trvalý proud (NO) [A] 52
Přerušovaný proud (NO) [A] 57.2
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 30.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 30
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P30KT4E55H1XGX
Kód modelu 02 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality