FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0

132H2458

Frekvenční měniče
FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
315 kW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP54 / Type 12
(H4) RFI filtr třídy A1
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Síťový vypínač + pojistky
Nejnovější
MCA-120 ProfiNet SRT, MCB-109analV/V,bat.prohod
MCB-113 Rozš releová kart, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: D7H
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103N315T4E54H4TGC3XQSXXXXALB0CXRXXD0
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 200.3 kg
Čistá hmotnost 200 kg
Objem 0 l
EAN 5714853312719

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating N315 315 kW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E54 IP54 / Type 12
RFI Filter H4 (H4) RFI filtr třídy A1
Brzdný střídač, Safe Stop T S funkcí Safe Stop
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB C S příd. lakováním (kat.3C3)
Doplňky napájení 3 Síťový vypínač + pojistky
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B Q Otvor pro přístup do chlad
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AL MCA-120 ProfiNet SRT
Příslušenství B B0 MCB-109analV/V,bat.prohod
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 R MCB-113 Rozš releová kart
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D D0 Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost D7H D7H
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103N315T4E54H4TGC
Typový kód, část 2 3XQSXXXXALB0CXRXXD0
Výkon 110 % (NO) [kW] 315
Výška [mm] 1978,0
Šířka bez doplňků C [mm] 420,0
Hloubka [mm] 386,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 386,0
kVA 407
Výkonová ztráta NO [W] 6663
Výkonová ztráta NO [W] 5703
Trvalý proud (NO) [A] 588
Přerušovaný proud (NO) [A] 647
Trvalý proud (NO) [A] 535
Přerušovaný proud (NO) [A] 588
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 200.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103N315T4E54H4TGC
Kód modelu 02 3XQSXXXXALB0CXRXXD0

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality