7DP-01685T-000017705

132H0303

NXP01685-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES

NXP01685-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 168 A,Montážní svorka IP
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Integrovaný brzdný střídač
A Slot: Bez doplňku
B Slot: Bez doplňku
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Španělština
Konstrukční velikost 08

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP01685-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES

Detaily produktu

Brutto hmotnost 59 kg
Čistá hmotnost 58 kg
Objem 0 l
EAN 5714853288823

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace T Nosný držák
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0168 168 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí T Montážní svorka IP
Úroveň emisí EMC H IEC61800-3
Brzdný střídač 1 Integrovaný brzdný střídač
Elektrické modifikace S Standardní 6pulzní s tlumivkou
Modifikace karty V- Přímé přip. s lak. deskami
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGLC Palcové potrubí
Slot doplňku A 00 Bez doplňku
Slot doplňku B 00 Bez doplňku
Slot doplňku C 00 Bez doplňku
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E 00 Bez doplňku
Jazyková sada firmwaru +FL25 FWlang; US,FR,ES,PT;Ameriky
Úroveň dokumentace +DQCK Stručná příručka pro uživatele
Preferovaný jazyk dokumentace +DLES Španělština
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +A000 No Special Application
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS60 Výchozí frekvence motoru 60 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FR08 Konstrukční velikost 08
Jmenovitý výkon 90K 90 kW/125 HP
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-01685T
Typový kód, část 2 -000017705
Prodejní text FR0801685-TH
Kód modelu 01 NXP01685-ATH1STV-
Kód modelu 02 0000000000
Kód modelu 03 +FL25
Kód modelu 04 +LS60
Kód modelu 05 +DLES
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 58
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 59
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 90
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 75
Rozměry Š × V × H [mm] 288X758X344
Trvalý proud (NO) [A] 170
Trvalý proud (HO) [A] 140
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód část 1 7DP-01685T-118LV1
Skladový kód 7DP-01685T
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Calculated Net Weight 58
Help Counter 1
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality