7DP-000952-000012181

132H0098

NXP00095-A2H1SSV-A1A2A50000+ASFIFF17V120+DPAP+DLES

NXP00095-A2H1SSV-A1A2A50000+ASFIFF17V120+DPAP+DLES
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 9 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Integrovaný brzdný střídač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Španělština
Konstrukční velikost 04

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP00095-A2H1SSV-A1A2A50000+ASFIFF17V120+DPAP+DLES

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6 kg
Čistá hmotnost 5 kg
Objem 0 l
EAN 5714853286546

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0009 9 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 2 IP21/NEMA1
Úroveň emisí EMC H IEC61800-3
Brzdný střídač 1 Integrovaný brzdný střídač
Elektrické modifikace S Standardní 6pulzní s tlumivkou
Modifikace karty V- Přímé přip. s lak. deskami
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGLC Palcové potrubí
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot doplňku C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E 00 Bez doplňku
Jazyková sada firmwaru +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ZápEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLES Španělština
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +ASFIFF17V120 Appl sw FIFF17V120 NXS, NXP
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FR04 Konstrukční velikost 04
Jmenovitý výkon 4K0 4,0 kW/5 HP
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-000952
Typový kód, část 2 -000012181
Prodejní text FR0400095-2H
Kód modelu 01 NXP00095-A2H1SSV-
Kód modelu 02 A1A2A50000
Kód modelu 04 +ASFIFF17V120
Kód modelu 05 +DPAP+DLES
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 5
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 6
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 4
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 3
Rozměry Š × V × H [mm] 128X327X190
Trvalý proud (HO) [A] 7.6
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód část 1 7DP-000952-118LJL
Skladový kód 7DP-000952
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Závod z objednávky C201
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality