7DP-000755-000012883

132H0072

NXP00075-A5H1SSV-A1AF000000+QGLM+FL23+DPAP+DLNL

NXP00075-A5H1SSV-A1AF000000+QGLM+FL23+DPAP+DLNL
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 7 A,IP54/NEMA12
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Integrovaný brzdný střídač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX s term.
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Nizozemština
Konstrukční velikost 04
ATEX: II (2) GD
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP00075-A5H1SSV-A1AF000000+QGLM+FL23+DPAP+DLNL

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6 kg
Čistá hmotnost 5 kg
Objem 0 l
EAN 5714853286508

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0007 7 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 5 IP54/NEMA12
Úroveň emisí EMC H IEC61800-3
Brzdný střídač 1 Integrovaný brzdný střídač
Elektrické modifikace S Standardní 6pulzní s tlumivkou
Modifikace karty V- Přímé přip. s lak. deskami
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGLM Metrické potrubí
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B AF (AF)STO, ATEX s term.
Slot doplňku C 00 Bez doplňku
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E 00 Bez doplňku
Jazyková sada firmwaru +FL23 FWlang;UK,NL,DE,FR,ITZápEvrII
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLNL Nizozemština
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +A000 No Special Application
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FR04 Konstrukční velikost 04
Jmenovitý výkon 3K0 3,0 kW/4 HP
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-000755
Typový kód, část 2 -000012883
Prodejní text FR0400075-5H
Kód modelu 01 NXP00075-A5H1SSV-
Kód modelu 02 A1AF000000+QGLM
Kód modelu 03 +FL23
Kód modelu 05 +DPAP+DLNL
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 5
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 6
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 3
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 2.2
Rozměry Š × V × H [mm] 128X327X190
Trvalý proud (HO) [A] 5.6
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód část 1 7DP-000755-118LC1
Skladový kód 7DP-000755
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Závod z objednávky B101
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality