7DP-059052-000012745

132H0009

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 590 A,IP21/NEMA1
Grafický panel
IEC61800-3, 2. prostředí
Integrovaný brzdný střídač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Bez doplňku
Manual: Ruština
Konstrukční velikost 11
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

Detaily produktu

Brutto hmotnost 471 kg
Čistá hmotnost 470 kg
Objem 0 l
EAN 5714853285570

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0590 590 A
Ovládací panel G Grafický panel
Krytí 2 IP21/NEMA1
Úroveň emisí EMC L IEC61800-3, 2. prostředí
Brzdný střídač 1 Integrovaný brzdný střídač
Elektrické modifikace S Standardní 6pulzní s tlumivkou
Modifikace karty B- Vlákno+integr. řízení+lak.PCB
Přepravní balení +GSWP Dřevěná bedna
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot doplňku C D7 (D7)Měření síťového napětí
Slot doplňku D B5 (B5)3RO(NO)
Slot doplňku E 00 Bez doplňku
Jazyková sada firmwaru +FL26 FWlang; UK,RU,CN;Ostatní
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLRU Ruština
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +ARFIFF03 Grid Converter NXA,NXI,NXP
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FR11 Konstrukční velikost 11
Jmenovitý výkon 315 315 kW/450 HP
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-059052
Typový kód, část 2 -000012745
Prodejní text FR1105905-2L
Kód modelu 01 NXP05905-G2L1SSB-
Kód modelu 02 A1A2D7B500
Kód modelu 03 +FL26
Kód modelu 04 +ARFIFF03
Kód modelu 05 +DPAP+DLRU
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 470
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 471
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 315
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 250
Rozměry Š × V × H [mm] 794X2018X602
Trvalý proud (NO) [A] 590
Trvalý proud (HO) [A] 520
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód část 1 7DP-059052-118LCC
Skladový kód 7DP-059052
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Calculated Net Weight 470
Help Counter 1
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality