FC302 PROFIBUS OPTION

130B1246

Speciální verze doplňků PROFIBUS, která emuluje příkazy VLT® 5000 v měniči VLT® AutomationDrive. To znamená, že měnič VLT® 5000 lze nahradit měničem VLT® AutomationDrive, nebo je možné stávající systém rozšířit bez nákladné změny programu PLC. Při upgradu na jinou komunikační sběrnici Fieldbus se instalovaný převodník snadno vyjme a nahradí novým doplňkem. Tím se pojistí investice bez ztráty flexibility. Doplněk podporuje DP-V1.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.9 kg
Čistá hmotnost 0.6 kg
Objem 0.56 l
EAN 5710107611461

Options

Kategorie DrivePro Doporučený náhradní díl
Náhradní díl pro vl. servis
Náhradní díl
Options Adapter category options

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Příslušenství A (AU)Profibus Converter VLT5000

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Příslušenství A (AX) Bez A příslušenství

Options

Options Adapter category options

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality