VLT® Safe PLC I/O MCB 108, coated

130B1220

Increases security and helps you meet requirement security levels
- VLT® AutomationDrive FC 302 has a safety input based on a
single pole 24 V DC input
- Security in a cost-effective way
Possibility of connection to two conductor safety system
Possibility to interrupt on the plus or minus side without disturbing
the sensor signal

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.45 kg
Čistá hmotnost 0.4 kg
Volume 0.051 hl
EAN 5710107611614

Options

Kategorie DrivePro Náhradní díl pro vl. servis
Náhradní díl
Options Interface board options

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Příslušenství B (BZ) Interfejs pro Safety PLC

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Příslušenství B (BX) Bez B příslušenství

Options

Options Interface board options

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality