Spirálový kompresor, SZ300A4CBF

120H2158

Chladivo (Chladiva): R407C; R134a; R513A, Využití úseku: Vytápění; Klimatizace, Formát balení: Jednotlivé balení

Detaily produktu

Brutto hmotnost 174 Kilogram
Čistá hmotnost 157 Kilogram
Objem 0.243 Cubic meter
EAN 5715162853986

 

CE evaluated Yes
Celková výška [mm] 738 mm
Chladivo (Chladiva) R134a
R407C
R513A
Contain batteries No
Description SZ300-4
Ekonomizér Ne
Family SZ
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60
Fáze 3
Gauge port HP Žádné
Gauge port LP Schrader
GP LP točivý moment [Nm] 15 N-m
In scope of WEEE No
Kompresor - zdroj napájení [V] 380-400/3/50 460/3/60
Konfigurační kód Jednotlivý
LRA 270 A
Max pressure (PS) - high side 31.8 bar
Max pressure (PS) - low side 20 bar
Maximální pracovní proud [MOC] 58 A
Množství v balení 1
Model number SZ300A4CBF
Montáž - točivý moment [Nm] 40 N-m
Napájení Stud M5
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Náplň chladiva [kg] [Max] 20 kg
Název produktu Scroll compressor SZ
Nízkotlaká strana objem 34.1 L
Nízkotlaká strana TS Max 52 °C
Nízkotlaká strana TS Min -35 °C
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 380 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 460 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 342 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 414 V
Ochrana motoru Modul elektronické ochrany, 110/240 V
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] 0.516 Ohm
Odtok oleje 1/4'' flérový
Odtok oleje - točivý moment [Nm] 35 N-m
Olej reference 160SZ
Olejová náplň [L] 8 L
Otáčky při 60Hz [rpm] 3500 rpm
Otáčkypři 50Hz [rpm] 2900 rpm
Početstartů za hodinu [Max] 12
Produktová skupina Hermetic compressors
Průměr [mm] 344 mm
Regulace výkonu Stálé otáčky
RLA 49.3 A
Schválení CE
UL
UKCA
Sklo - montáž Se závitem
Sklo - točivý moment [Nm] 50 N-m
Spojovacístandard ODF
Sání - rozměr připojení [in] 1 5/8 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] 1 5/8 in
Sání -materiál připojení -
Sání -výška připojení [mm] 196 mm
Technika značení Spirálový kompresor
Technologie Spirálový
Točivý moment - uzemnění [Nm] 4 N-m
Točivý moment [Nm] 3 N-m
Typ SZ300
Typ připojení Pájený
Třída ochrany IP IP54 (s kabelovou průchodkou)
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Viskozita [cP] 32 cP
Vyrovnávání oleje 1/2'' flérový
Vyrovnávání oleje - točivý moment [Nm] 66 N-m
Vysokotlaká strana objem 5 L
Vysokotlaká strana TS Max 150 °C
Vysokotlaká strana TS Min -35 °C
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 400 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 460 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 440 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 506 V
Využití úseku Klimatizace
Vytápění
Výtlak - rozměr potrubí [in] 1 1/8 in
Výtlak- rozměr připojení[in] 1 1/8 in
Výtlak- výška připojení [mm] 665 mm
Zdvihový objem [cm3] 437.5 cm³
Číslo výkresu 8556094b

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality