Shows 55 product(s)
Spirálový kompresor, SZ380A4CBF
Chladivo (Chladiva): R407C; R134a; R513A, Využití úseku: Vytápění; Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení
Spirálový kompresor, SZ300A4CBF
Chladivo (Chladiva): R407C; R134a; R513A, Využití úseku: Vytápění; Klimatizace, Formát balení: Průmyslové balení
Spirálový kompresor, SZ300A4CBF
Chladivo (Chladiva): R407C; R134a; R513A, Využití úseku: Vytápění; Klimatizace, Formát balení: Jednotlivé balení
Spirálový kompresor, SZ300A4CAF
Chladivo (Chladiva): R407C; R134a; R513A, Využití úseku: Vytápění; Klimatizace, Formát balení: Jednotlivé balení
Spirálový kompresor, SZ240A4PBF
Chladivo (Chladiva): R407C; R134a; R513A, Využití úseku: Vytápění; Klimatizace, Formát balení: Jednotlivé balení
Spirálový kompresor, SZ240A4CBF
Chladivo (Chladiva): R407C; R134a; R513A, Využití úseku: Vytápění; Klimatizace, Formát balení: Jednotlivé balení
Spirálový kompresor, SZ084S4VC
Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R134a, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení
Spirálový kompresor, SZ084S4VC
Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R134a, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení
Spirálový kompresor, SZ090S4VC
Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R134a, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Jednotlivé balení
Spirálový kompresor, SZ090S4VC
Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R134a, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení