Mikrodeskový výměník tepla, Počet desek: 30

111B8384

Max. provozní tlak [bar]: 35, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.38 Kilogram
Čistá hmotnost 6.23 Kilogram
Objem 11.669 Cubic decimeter
EAN 5715162904671

 

Application Heat pump
China RoHS compliance Yes
Chladivo (Chladiva) R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R1234ze
R290
R449A
R450A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce Kondenzátor
Funkce - pozn. Null
H1 - rozměr připojení Null
H1 - typ připojení Null
H2 - rozměr připojení Null
H2 - typ připojení Null
H3 - rozměr připojení Null
H3 - typ připojení Null
H4 - rozměr připojení T12.2
H4 -typ připojení Pájený spoj
H5 - typ připojení Null
H6 - rozměr připojení Null
H6 - typ připojení Null
In scope of WEEE No
Kategorie Art. 4, par. 3
Max pracovní tlak [psi] 508 psi
Max. provozní tlak [bar] 35 bar
Množství na formát balení 1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min] -390 °F
Model č. DW44
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max] 200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min] -196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max] 320 °F
Název produktu Mikrodeskový výměník tepla
Označení typu HDW44-C
Plate material no. AISI 316TI
Počet desek 30
Produktová skupina Heat exchangers
Pájecí materiál Pájení mědí
Přip. rozměr H5 Null
Q1 - rozsah připoj.rozměrů G1"
Q1 - typ připojení Připojení externím závitem G
Q2 - rozsah připoj. rozměrů G1"
Q2 - typ připojení Připojení externím závitem G
Q3 - rozsah připoj. rozměrů H3/8"
Q3 - typ připojení Pájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrů Null
Q4 - typ připojení Null
Q5 - rozsah připoj. rozměrů Null
Q5 - typ připojení Null
Q6 - rozsah připoj. rozměrů Null
Q6 - typ připojení Null
Schválení AS
CRN
EAC
UA
UL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ MPHE HDW44-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Vzor desky DW
Zařízení Závrtný šroub

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality