HDW44-C is double wall heat exchanger designed for application as condenser or desuperheater where the flow mediums are not allowed to mix. The double wall heat exchanger prevents primary media to be mixed with the secondary media if there is an internal leak in the unit. 40% charge compared with a traditional BPHE. The ideal solution to meet the world`s climate and energy spirations.
Shows 2 product(s)
Mikrodeskový výměník tepla, Počet desek: 46
Max. provozní tlak [bar]: 35, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí
Mikrodeskový výměník tepla, Počet desek: 30
Max. provozní tlak [bar]: 35, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí